IB IL EX-IS AIO 4/EF-PAC - Inline端末
2869912

インライン本質安全アナログI/O端子台、設定可能な入力/出力チャネル×4、アクセサリ一式

製品の詳細









互換性のある製品


特長

FDT/DTMテクノロジでフィールドバス非依存型の診断
モジュールベースの電気的絶縁
出力:0/4 mA ... 20 mA
入力:0 ... 10 V、0/4 ... 20 mA
設定可能I/Oチャネルx4
シングルチャネル診断