IB IL AI 2-HART - Inline端末
IB IL AI 2-HART
-
Inline端末
2860264
インラインアナログ入力端子台、アクセサリなし、入力2点、0~25 mA、4~20 mA、2線式接続、HART機能、HARTプロトコル伝送
無料でダウンロードができます。
ダウンロード
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
タイプ
モジュラー
Inline
システム特性
プログラミングデータ
長さコード(16進)
02
IDコード(dec.)
220
長さコード(10進)
02
プロセスデータチャネル
32 ビット
入力アドレスエリア
4 バイト
出力アドレスエリア
4 バイト
パラメータチャネル(PCP)
32 ビット
抵抗長さ(バス)
64 ビット
フィールドバスデータテレグラム
必須パラメータデータ
9 バイト
必要なコンフィグレーションデータ
5 バイト
電気特性
電位: 通信パワー(U
L
)
電源
7.5 V DC (電圧ジャンパ経由)
消費電流
最大 110 mA
通常 95 mA
電位: アナログモジュール(U
ANA
)の電源
電源
24 V DC
電圧範囲
19.2 V DC ... 30 V DC (すべての公差を含む、リプルを含む)
消費電流
最大 150 mA
通常 50 mA
入力データ
アナログ: 概要
入力名
アナログ入力
入力数
最大 2 (差動入力、電流)
接続方式
2線式(シールド付き)
プロセスデータ更新
通常 1 ms (バス同期)
A/D変換時間
およそ 10 µs (バス同期)
制限周波数(3 dB)
25 Hz
測定原理
逐次比較
測定値分解能
16ビット(15ビット+サイン)
測定値の表示
16ビット2つを補完
データ形式
IL、標準表示
電流入力信号
4 mA ... 20 mA
0 mA ... 25 mA
アナログ: 電圧入力
プロセスデータ更新
< 3 ms
電流入力抵抗
250 Ω
アナログ: 電流入力
入力数
2 (差動入力、電流)
電流入力信号
4 mA ... 20 mA
0 mA ... 25 mA
電流入力抵抗
250 Ω
接続データ
インラインコネクタ
接続方法
スプリングケージ接続方式
単線接続サイズ
0.08 mm² ... 1.5 mm²
接続電線サイズ/撚線
0.08 mm² ... 1.5 mm²
接続電線サイズ AWG
28 ... 16
インターフェース
インラインローカルバス
チャネル数
2
接続方法
Inlineデータジャンパ
通信速度
500 kbit/s
伝送手段
銅
寸法
外形寸法
幅
48.8 mm
高さ
119.8 mm
奥行き
71.5 mm
材料仕様
色
緑
環境条件と実際の条件
周囲条件
使用周囲温度
-25 °C ... 55 °C
保護等級
IP20
気圧(動作)
70 kPa ... 106 kPa (海抜3000 mまで)
気圧 (保管/移動)
70 kPa ... 106 kPa (海抜3000 mまで)
周囲温度(保管時/運搬時)
-25 °C ... 85 °C
許容湿度(動作時)
10 % ... 95 % (DIN EN 61131-2に準拠)
許容湿度(保管時/移動時)
10 % ... 95 % (DIN EN 61131-2に準拠)
規格と基準
保護クラス
III (IEC 61140、EN 61140、VDE 0140-1)
取付け
取付けタイプ
DINレール取付け
販売用データ
アイテム番号
2860264
梱包単位
1 pc
最低注文数
1 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
DRI141
GTIN
4017918904494
1個あたりの重量(梱包を含む)
165.7 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
138.71 g
関税率
85389091
生産国
原産国に関する情報は納品時にご確認いただけます。
Environmental product compliance
EU REACH SVHC
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)
0.1 wt% を超える物質なし
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
アクセサリ
X-PEN 0,35
-
マーカーペン
0811228
製品 ヘルプ