IB IL EC AR 48/10
-
インライン機能端子台
2819257
ブラシギア付きDCモーターおよびブラシギアなしECモーター用サーボアンプ
製品の詳細
| 外形寸法 |
|
| 幅 | 97.6 mm |
| 高さ | 166 mm |
| 奥行き | 85 mm |
| 取付けタイプ | DINレール取付け |
| インラインローカルバス | |
| 接続方法 | Inlineデータジャンパ |
| 通信速度 | 500 kbit/s |
| 起動と診断 | |
| 接続方法 | RS-232 |
| プログラミングデータ | |
| 長さコード(16進) | 03 |
| IDコード(dec.) | 195 |
| 長さコード(10進) | 03 |
| プロセスデータチャネル | 48 ビット |
| 入力アドレスエリア | 48 ビット |
| 出力アドレスエリア | 48 ビット |
| パラメータチャネル(PCP) | 16 ビット |
| 抵抗長さ(バス) | 64 ビット |
| フィールドバスデータテレグラム | |
| 必須パラメータデータ | 8 バイト |
| デジタル | |
| 入力数 | 3 |
| 接続方法 | MINI COMBICON |
| 接続方式 | 3線式(信号、Us、GND) |
| 極数 | 3 |
| 入力電圧 | 24 V DC |
| インクリメンタルエンコーダ | |
| 入力数 | 1 |
| 入力周波数(5 V) | 最大 1 MHz |
| インクリメンタルエンコーダ | |
| 入力周波数(5 V) | 最大 500 kHz (電圧レベル4 V時) |
| 入力周波数(24 V) | 最大 100 kHz (電圧レベル20 V時) |
| 製品の種類 | I/Oコンポーネント |
| 製品シリーズ | Inline |
| タイプ | モジュラー |
| 電位: 通信パワー(UL) | |
| 電源 | 7.5 V DC (電圧ジャンパ経由) |
| 消費電流 | 最大 120 mA |
| 通常 30 mA | |
| 電位: 主要回路(UM)の電源 | |
| 電源 | 24 V DC (電圧ジャンパ経由) |
| 電圧範囲 | 19.2 V DC ... 30 V DC (すべての公差を含む、リプルを含む) |
| 消費電流 | 最大 150 mA |
| 電位: セグメント電源(US) | |
| 電源 | 24 V DC (定格値) |
| 電源: モジュール型電子機器 | |
| 接続方法 | 2極COMBICONコネクタ |
| 型式 | 電源 |
| 電圧範囲 | 12 V DC ... 48 V DC ±15 % (過負荷スイッチオフシャットダウンUS > 60 V DC) |
| 最大定格電流 | 10 A |
| 電気的絶縁/電圧範囲の絶縁 | |
| 試験電圧: ロジックUL// I/O //モーター | 500 V AC |
| 接続技術 | |
| 連続名 | 前面MSTB |
| 前面MSTB | |
| 接続方法 | ネジ接続 |
| 単線接続サイズ | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 接続電線サイズ/撚線 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 接続電線サイズ AWG | 24 ... 12 |
| 前面MC | |
| 接続方法 | ネジ接続 |
| 単線接続サイズ | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| 接続電線サイズ/撚線 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 接続電線サイズ AWG | 28 ... 16 |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP20 |
| 使用周囲温度 | -25 °C ... 55 °C |
| 気圧(動作) | 80 kPa ... 106 kPa (海抜2000 mまで) |
| 気圧 (保管/移動) | 70 kPa ... 106 kPa (海抜3000 mまで) |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -25 °C ... 85 °C |
| 許容湿度(動作時) | 75 % ... 85 % (常時75%、臨時85%) |
| 許容湿度(保管時/移動時) | 75 % ... 85 % (常時75%、臨時85%) |
| 機械的試験 | |
| 耐衝撃試験 EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27準拠 | 25g、1 ms、各方向で3回 |
| 自由落下 IEC 60068-2-32準拠 | 1 m |
| 保護クラス | III (IEC 61140、EN 61140、VDE 0140-1) |
| ノイズエミッション | ハウジングのノイズ放出試験、EN 55011:1991クラスA、EN 61000-6-4準拠 |
| アイテム番号 | 2819257 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | DRI192 |
| GTIN | 4017918955991 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 976.4 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 976.4 g |
| 関税率 | 85389091 |
| 生産国 | 原産国に関する情報は納品時にご確認いただけます。 |
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
互換性のある製品
特長
4象限機能
外付けブレーキチョッパ
診断および状態表示