IB IL SCN-8/GND - Inlineコネクタ
IB IL SCN-8/GND
-
Inlineコネクタ
2863041
コネクタ、カラーコーディング、IL給電端子台用、接地(GND、青)
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
接続データ
単線接続サイズ
0.08 mm² ... 1.5 mm²
接続電線サイズ/撚線
0.08 mm² ... 1.5 mm²
接続電線サイズ AWG
28 ... 16
寸法
幅
12 mm
高さ
111.2 mm
奥行き
41 mm
販売用データ
アイテム番号
2863041
梱包単位
10 pc
最低注文数
10 pc
プロダクトキー
DRI1Z1
GTIN
4017918913625
1個あたりの重量(梱包を含む)
15 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
14.1 g
生産国
DE
Environmental product compliance
EU REACH SVHC
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)
0.1 wt% を超える物質なし
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
製品 ヘルプ