熱転写プリンタ
WIREMARK-FB/H 24 - インクリボン
WIREMARK-FB/H 24
-
インクリボン
5144123
WIREMARK用インクリボン、長さ:300 m、印字色: 黒、幅:24.5 mm
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
インクリボン
マーキング
識別テクノロジ
熱転写
寸法
幅
24.5 mm
長さ
300 mm
ロールの長さ
300 m
材料仕様
色
黒 (RAL 9005)
部材
ポリエステル
販売用データ
アイテム番号
5144123
梱包単位
1 pc
最低注文数
1 pc
セールスキー
******
プロダクトキー
BG1223
GTIN
4017918922504
1個あたりの重量(梱包を含む)
89 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
84.9 g
関税率
96121010
生産国
GB
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
19140614
ECLASS-15.0
19140614
ETIM
ETIM 10.0
EC001694
UNSPSC
UNSPSC 21.0
44103100
Environmental product compliance
EU RoHS
既知の範囲で免責が生じます
該当なし
(電気・電子機器なし)
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
製品 ヘルプ