熱転写プリンタ
CMS-TTP-FB/H110 - インクリボン
CMS-TTP-FB/H110
-
インクリボン
5067776
インクリボン、 長さ: 0.3 m、 巻き: 91 m、 幅: 110 mm、 色: 黒
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
注記
概要
PSS収縮チューブ非対応
製品特性
製品の種類
インクリボン
セット内容
5067695 CMS-KIT-TTP
マーキング
識別テクノロジ
熱転写
寸法
幅
110 mm
長さ
300 mm
ロールの長さ
91 m
材料仕様
色
黒 (RAL 9005)
部材
ポリエステル
販売用データ
アイテム番号
5067776
梱包単位
1 pc
最低注文数
1 pc
セールスキー
******
プロダクトキー
BG1223
GTIN
4017918159801
1個あたりの重量(梱包を含む)
128.8 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
127.9 g
関税率
96121010
生産国
JP
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
19140614
ECLASS-15.0
19140614
ETIM
ETIM 10.0
EC001694
UNSPSC
UNSPSC 21.0
44103100
Environmental product compliance
EU RoHS
既知の範囲で免責が生じます
該当なし
(電気・電子機器なし)
EU REACH SVHC
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)
0.1 wt% を超える物質なし
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
製品 ヘルプ