UV LEDプリンタ
BM ID-CARTR. MA-1 - インクカートリッジ
BM ID-CARTR. MA-1
-
インクカートリッジ
1308507
CRAの要件への適合に向けて準備中
交換用UV液、23 ml、色:マゼンタ
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
注記
アプリケーションノート
現時点では、EUサイバーレジリエンス法(CRA)に関する現在入手可能な情報に基づき、2027年12月11日時点で同法の要件に準拠するよう、製品の準備を進めております。
製品特性
製品の種類
インクカートリッジ
特殊な性質
本製品は、「サイバーレジリエンス法(CRA)」への準拠に向けた準備が進められています。
材料仕様
色
テレマジェンタ (RAL 4010)
環境条件と実際の条件
周囲条件
保管推奨条件
オリジナルパッケージに入れて0°C~20°Cの風通しのいい涼しい場所で保管することをお勧めします。
販売用データ
アイテム番号
1308507
梱包単位
1 pc
最低注文数
1 pc
セールスキー
******
プロダクトキー
BG1213
GTIN
4063151558659
1個あたりの重量(梱包を含む)
148 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
41.5 g
関税率
32151900
生産国
DE
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
19140605
ECLASS-15.0
19140605
ETIM
ETIM 10.0
EC001694
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
diphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphine oxide
(CAS-NO: 75980-60-8)
2-(dimethylamino)-2-[(4-methylphenyl)methyl]-1-[4-(morpholin-4-yl)phenyl]butan-1-one
(CAS-NO: 119344-86-4)
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
製品 ヘルプ