製品型式に「2 MBD」が追加されたInline端末は、2 Mbpsの伝送速度で動作します。これらの端子台ベースは製造中止、現行製品ラインアップには含まれていません。 この伝送速度をお求めの場合は、最寄りのフエニックス・コンタクトの営業担当者にお問い合わせください。 500 kbpsの伝送速度で対応可能な場合は、製品型式に「2MBD」が付加されていない対応バージョンを代替品として選択してください。 1つのinlineステーション内では、常に同一の伝送速度を使用する必要があることにご注意ください。
IBS IL 24 RB-LK-2MBD
-
通信モジュール
2878159
Inline、分岐端子、INTERBUS、F-SMAシールドプラグ、リモートバス分岐付き、ローカルバス内での伝送速度:2 Mbps、保護等級:IP20、アクセサリなし