IB IL PB MA-PAC - 通信モジュール
2700630

Inline PROFIBUSマスタ/スレーブ、PROFIBUSシステムを接続、アクセサリ一式(コネクタとマーキングエリア)、PC Worxとの併用のみ

無料でダウンロードができます。 ダウンロード

製品の詳細








互換性のある製品


特長

9極D-SUBソケットでPROFIBUS接続
DPマスタまたはスレーブとして動作
PROFIBUSデータ伝送速度は9.6 Kps~12 Mbps
PROFIBUSプロセスイメージのサイズ:入力および出力データは48語まで(ROFIBUSスレーブ最大10台)または56語まで(PROFIBUSスレーブ最大3台)
DPマスタとして動作する場合はDPスレーブ10台をサポート
DPスレーブとして動作する場合:GSDファイルによるデバイス記述、PROFIBUSアドレス設定用ロータリーコードスイッチ、PROFIBUSアドレス1~125に対応
DIPスイッチでローカルバスの動作モード、開始動作、データ幅、伝送速度を設定
診断および状態表示
DPマスタとして動作する場合、コンフィグレーションデータはメモリスティックに保存