INTERBUS RTモジュール、アナログ入力および出力付き
INTERBUS RTシリーズのアナログ入力/出力モジュールを使用すれば、入力および出力共通アナログ値を読取ることができます。このために3種類のモジュールが利用できます。
a) アナログ入力4点、出力2点
入力範囲:
-電圧測定(単極/双極)
-電流測定(単極/双極)
-抵抗測定
-温度測定
出力範囲:
-出力電圧
-出力電流
b)アナログ入力8点
-電圧測定(単極/双極)
-電流測定(単極/双極)
c)アナログ出力4点
-出力電圧
-出力電流
パッシブセンサはデバイスから直接給電できます。入力および出力チャネルのパラメータはINTERBUSを使って制御システムから直接設定します。
センサ/アクチュエータは1/2/3/4線式接続でモジュールに直接接続し、プラグインCOMBICONネジまたはスプリング端子台を使用します。端子台列は、取付け時の誤接続を防ぐためにコーディングされています。
配線はプラグイン端子台またはD-SUBコネクタを用いたプラグ式でおこないます。モジュールは故障時や変換時にすばやく交換できます。
モジュールをDINレールにスナップ止めしたり表面に取付けると、自動的に保護接地されます。
対応するブリッジアダプタを使って、追加した段をジャンパできます。
I/OステータスLEDとバス診断表示により、デバイスの状態をいつでも確認できます。
すべてのモジュールには大きなマーキングエリアがあり、個別にマーキングできます。挿入カードのラベリングは手書き、プリンタ、プロッタが可能です。交換用マーキングエリアはすべてのモジュールタイプに対応します。
IBS RT 24 AIO 4/2-T
-
I/Oモジュール
2753009
INTERBUS-RTアナログ入力/出力モジュール、入力4点、DC 24 V、2/3線式接続、出力2点、DC 24 V、2線式接続、IP20保護、コネクタセットなし