IB ST 24 DIO 8/8/3-2A - I/Oモジュール
2753708

INTERBUS-STデジタル入力/出力モジュール、入力×8、DC 24 V、出力×8、DC 24 V、2 A、IP20保護、構成内容は ネジ接続式端子台と電子回路モジュール

製品の詳細








特長

デジタル出力8点
デジタル入力8点
アクチュエータを3線式で接続
センサを3線接続
電気的絶縁
診断および状態表示
DINレール取付け