INTERBUS STスタンダードデジタル出力モジュール
デジタルINTERBUS出力モジュールは、エレクトロメカニカルバルブ、コンタクタ、ランプなどのデジタルアクチュエータを接続するために設計されています。
標準IB ST 24 BDOモジュールのほかに、拡張機能付きのモジュールもあります。
標準モデルの機能は大半のアプリケーションに対応します。 さらに次のような電子機能をそなえたモジュールもあります。
-出力チャネル、最大4つの電子的に絶縁されたグループ
-出力チャネルごとに電子的短絡保護
-出力大電流、個別アプリケーションで必要です。
多線式接続やプラグイン接続など、INTERBUS-STを扱う上での一般的なすべての利点は、どちらのシリーズにもそなわっています。
IB ST 24 BDO 16/3-500
-
I/Oモジュール
2724931
INTERBUS-STデジタル出力モジュール、出力×16、DC 24 V、500 mA、3線式接続、IP20保護、構成内容は ネジ接続式端子台と電子回路モジュール
製品の詳細
互換性のある製品
特長
アクチュエータを2/3線接続
出力の定格電流:500 mA
端子台の合計電流:8 A
耐短絡および耐負荷出力
診断および状態表示
デジタル入力 16点