IB ST 24 AO 4/EF
-
I/Oモジュール
2700839
INTERBUS-STアナログ出力モジュール、出力4点、0~10 V、±10 V、0~20 mA、4~20 mA、構成内容:ねじ式端子台と電子モジュール
製品の詳細
| 幅 | 118 mm |
| 高さ | 116 mm |
| 奥行き | 117 mm |
| 取付けタイプ | DINレール取付け |
| STローカルバス | |
| チャネル数 | 2 |
| 接続方法 | STローカルバスコネクタ |
| 通信速度 | 500 kbit/s |
| 伝送手段 | 銅 |
| プログラミングデータ | |
| 長さコード(16進) | 4 |
| IDコード(dec.) | 125 |
| 長さコード(10進) | 4 |
| 入力アドレスエリア | 0 バイト |
| 出力アドレスエリア | 8 バイト |
| パラメータチャネル(PCP) | 0 バイト |
| 抵抗長さ(バス) | 8 バイト |
| アナログ: | |
| 出力名 | アナログ出力 |
| 接続方式 | 2/3線式 |
| 出力数 | 4 (電圧または電流) |
| D/A変換時間 | 最大 1 ms (スルーレートを含む) |
| D/Aコンバータの分解能 | 12 ビット |
| 保護回路 | 過電流保護; サージ抑制ダイオード |
| 出力値の表示 | 16ビット2つを補完 |
| 電流出力信号 | 0 mA ... 20 mA (SFおよびSF4モード) |
| 4 mA ... 20 mA (モード SF4) | |
| 負荷/出力負荷電流出力 | 最大値 500 Ω |
| 電圧出力信号 | -10 V ... 10 V (モード BP) |
| 0 V ... 10 V (SFおよびSF4モード) | |
| 負荷/出力負荷電圧出力 | > 2 kΩ |
| 製品の種類 | I/Oコンポーネント |
| タイプ | モジュラー |
| INTERBUS Smart Terminal | |
| 動作モード | 処理データモード、4ワード |
| 診断メッセージ | 内部I/O電源エラー I/Oエラーメッセージをバスカプラに送信 |
| F1ヒューズエラー I/Oエラーメッセージをバスカプラに送信 | |
| I/O電源エラー I/Oエラーメッセージをバスカプラに送信 |
| 電源: モジュール型電子機器 | |
| 接続方法 | STローカルバスコネクタ |
| 型式 | 通信電源 |
| 電源 | 9 V DC (STローカルバスから) |
| 消費電流 | 通常 54 mA |
| 最大 80 mA | |
| 電力消費 | 通常 0.5 W |
| 電源: 周辺装置の電源 | |
| 型式 | US |
| 電源 | 24 V DC |
| 電圧範囲 | 19.5 V DC ... 30.2 V DC (すべての公差を含む、リプルを含む) |
| 消費電流 | 通常 48 mA (モード BP) |
| 通常 130 mA (SFおよびSF4モード) | |
| 電気的絶縁/電圧範囲の絶縁 | |
| 試験電圧: バス/出力 | 500 V AC、 50 Hz、 1 最小 |
| 試験電圧: 電源/出力 | 500 V AC、 50 Hz、 1 最小 |
| 試験電圧: 電源/接地導体 | 500 V AC、 50 Hz、 1 最小 |
| 試験電圧: I/O電圧/接地導体 | 500 V AC、 50 Hz、 1 最小 |
| 接続技術 | |
| 連続名 | 端子台ベース |
| 端子台ベース | |
| 接続方法 | ネジ接続 |
| 単線接続サイズ | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 接続電線サイズ/撚線 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 接続電線サイズ AWG | 24 ... 12 |
| 剥き線長さ | 8 mm |
| 周囲条件 | |
| 使用周囲温度 | -25 °C ... 55 °C |
| 保護等級 | IP20 |
| 気圧(動作) | 80 kPa ... 106 kPa (海抜2000 mまで) |
| 気圧 (保管/移動) | 80 kPa ... 106 kPa (海抜2000 mまで) |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -25 °C ... 70 °C |
| 許容湿度(動作時) | 10 % ... 95 % (結露なし) |
| 許容湿度(保管時/移動時) | 10 % ... 95 % (結露なし) |
| 保護クラス | III (IEC 61140、EN 61140、VDE 0140-1) |
| アイテム番号 | 2700839 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | DRI342 |
| GTIN | 4046356660501 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 585 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 585 g |
| 関税率 | 85389091 |
| 生産国 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242601 |
| ECLASS-15.0 | 27242601 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい |
| EU RoHS 物質要件を満たしています | 6(a), 6(a)-I, 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
| EF3.1 気候変動 | |
| CO2e kg | 11.88 kg CO2e |