URTK/S GEHAEUSE - 回路テスト断路端子台
URTK/S GEHAEUSE
-
回路テスト断路端子台
5026869
隣接取付け用のハウジング本体
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
ハウジング
製品シリーズ
Plastic
接続データ
圧着端子接続
断面積範囲AWG
(IECに準拠して変換済み)
材料仕様
色 (ハウジング)
灰 (RAL 7042)
ハウジング部の色
灰
部材
PA
冷却時絶縁素材
-60 °C
絶縁素材の温度指数(DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))
125 °C
相対絶縁素材温度指数(Elec.、UL 746 B)
130 °C
鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R22
HL 1 - HL 3
鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R23
HL 1 - HL 3
鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R24
HL 1 - HL 3
鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R26
HL 1 - HL 3
放熱量NFPA 130(ASTM E 1354)
27,5 MJ/kg
表面燃焼性NFPA 130(ASTM E 162)
合格
煙の特殊光学濃度NFPA 130(ASTM E 662)
合格
煙毒性NFPA 130(SMP 800C)
合格
販売用データ
アイテム番号
5026869
梱包単位
50 pc
最低注文数
50 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
ACEPAA
GTIN
4017918245627
1個あたりの重量(梱包を含む)
8.634 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
8.37 g
関税率
85472000
生産国
CN
分類
ECLASS
ECLASS-15.0
27250190
ETIM
ETIM 10.0
EC002848
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31261500
Environmental product compliance
EU RoHS
既知の範囲で免責が生じます
はい
(免除なし)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
EU REACH SVHC
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)
0.1 wt% を超える物質なし
EF3.1 気候変動
CO2e kg
0.056 kg CO2e
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
製品 ヘルプ