TG 60 - ハウジング
TG 60
-
ハウジング
2788906
サージ電圧アレスタ取付け用ハウジング
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
ハウジング
寸法
外形寸法
幅
200 mm
奥行き
200 mm
材料仕様
ハウジングの材質
アルミ
機械的特性
機械的仕様
開放サイドパネル
なし
環境条件と実際の条件
周囲条件
保護等級
IP65
販売用データ
アイテム番号
2788906
梱包単位
1 pc
最低注文数
1 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
CL211Z
GTIN
4017918071967
1個あたりの重量(梱包を含む)
2.955 kg
1個あたりの重量(梱包を含まない)
2.955 kg
関税率
76169910
生産国
DE
Environmental product compliance
EU RoHS
既知の範囲で免責が生じます
はい
(免除なし)
EU REACH SVHC
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)
0.1 wt% を超える物質なし
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
製品 ヘルプ