UL Listed
認証ID: E221474-20130720| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 電源 | 600 V | 10 A | - 16 | - 16 |
| 制御 | 250 V | 2.5 A | - 18 | - 18 |
cUL Listed
認証ID: E221474-20130720| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 電源 | 600 V | 10 A | - 16 | |
| 制御 | 250 V | 2.5 A | - 18 | |
三相駆動用のモーターコネクタ、プッシュインコンタクトインサートを含むEMCスリーブ付き金属製ハウジング、ネジ接続付き(電源および制御回路)。制御ケーブルネジ接続にフィルタプラグ付き、4極制御回路、スターデルタブリッジ付き、IP54保護カバー付き
| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 電源 | 600 V | 10 A | - 16 | - 16 |
| 制御 | 250 V | 2.5 A | - 18 | - 18 |
| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 電源 | 600 V | 10 A | - 16 | |
| 制御 | 250 V | 2.5 A | - 18 | |