EH 45 FLAT DEV-KIT KMGY
-
ハウジングセット
2202529
DEV-KIT EH 45 FLAT:内容はEH 45 FLATハウジング1点とプリント基板用端子台(MKDS ... 5,08)、個々の部品で提供
製品の詳細
互換性のある製品
特長
幅45 mmの低背型ケース
5.08 mmピッチのプリント基板用端子台、接続電線サイズ2.5 mm²
オプションの配線基板でTHT部品を手動はんだ付け