ICS50-KIT-BTL122X110-V-V-7035+8PSC4
-
ハウジングセット
1342861
DINレール取付け用ケース、 DINレール取付け用、透明な開閉可能カバー付き、 色: ライトグレー (類似 RAL 7035)、 幅: 50.1 mm、 高さ: 122.5 mm、 奥行き: 116.7 mm、 4極、ねじスプリング接続方式、2.5 mm2用のプリント基板用コネクタ x 8を含む、定格電流、電圧:16 A、320 V、 プリント基板表面: 11900 mm2