EH 22,5-KIT-B+CDS/ABS-PC-7035 + 2MKDS34
-
ハウジングセット
1311034
DINレール取付け用ケース、 DINレールへの取付け用、 色: ライトグレー (類似 RAL 7035)、 幅: 22.6 mm、 高さ: 77 mm、 奥行き: 107.2 mm、 プリント基板用端子台 x 2、4極、ねじ式接続、2.5 mm2用、定格電流、電圧:24 A、400 V、 プリント基板表面: 4900 mm2