BC 107,6-KIT-U22-7035+4PTDA9
-
ハウジングセット
1311010
DIN 43880に準拠した分電盤で使用できるDINレール取付けケース、 DINレール取付け用、透明な開閉可能カバー付き、 色: 黒 (類似 RAL 9005)、 幅: 107.6 mm、 高さ: 89.7 mm、 奥行き: 60.7 mm、 プリント基板用端子台 x 4、9極、Push-in式、2.5 mm2用、定格電流、電圧:24 A、400 V、 プリント基板表面: 8300 mm2