BC 17,8-KIT-U22-7035+4MKDSO3 - ハウジングセット
1311001

DIN 43880に準拠した分電盤で使用できるDINレール取付けケース、 DINレール取付け用、透明な開閉可能カバー付き、 色: 黒 (類似 RAL 9005)、 幅: 17.8 mm、 高さ: 89.7 mm、 奥行き: 60.7 mm、 プリント基板用端子台 x 4、3極、ねじ式接続、2.5 mm2用、定格電流、電圧:24 A、400 V、 プリント基板表面: 2100 mm2

製品の詳細









互換性のある製品