HC-HV 3-AML - ハウジング
HC-HV 3-AML
-
ハウジング
1773569
HEAVYCONパネル取付けベースHV3、シングルロッキングラッチ付き、高さ27 mm
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
注記
概要
コンタクトインサートHV-HV3用
製品特性
製品の種類
ロッキングラッチ付きハウジング
ハウジングタイプ
パネル取付けベース
アプリケーション
標準
タイプ
HV3
寸法
外形寸法
幅
43 mm
高さ
27 mm
長さ
93 mm
取付け寸法
組立カットアウト幅
35 mm
組立カットアウト長さ
64 mm
材料仕様
シーリング材
NBR
CR
ハウジングの材質
アルミニウムダイカスト製
ハウジング表面材質
パウダーコート、灰色
ロッキングラッチ材質
ステンレス、ハンドル:PA
環境条件と実際の条件
周囲条件
保護等級
IP65
使用周囲温度
-40 °C ... 125 °C
販売用データ
アイテム番号
1773569
梱包単位
10 pc
最低注文数
1 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
AF7AAB
GTIN
4017918037758
1個あたりの重量(梱包を含む)
99.52 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
99.52 g
関税率
85389099
生産国
DE
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27440202
ECLASS-15.0
27440202
認証
EAC
認証ID: RU C-DE.AI30.B.01102