HC-D 50-TFQ-76/M1PG29G - ハウジング
HC-D 50-TFQ-76/M1PG29G
-
ハウジング
1775813
スリーブハウジング、ダブルロッキングラッチ用、高さ76 mm、ネジ接続付き、1x Pg29、ストレートケーブル挿入口
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
注記
概要
コンタクトインサートHC-D25、A16/A32用
製品特性
製品の種類
ロッキングラッチ付きハウジング
ハウジングタイプ
スリーブハウジング
アプリケーション
標準
タイプ
D50
ケーブル引込み口の数
1
ネジ接続の種類
1x Pg29
シールド用
なし
ケーブル引込口
ストレート
Pgねじ接続方式
あり
寸法
外形寸法
幅
56 mm
高さ
76 mm
長さ
82 mm
スパナ寸法、ユニオンナット
37 mm
材料仕様
部材 ねじ接続
真鍮、ニッケルメッキ
シーリング材 ケーブルシール
NBR
ハウジングの材質
アルミニウムダイカスト製
ハウジング表面材質
パウダーコート、灰色
機械的特性
機械的仕様
ネジ接続の種類
1x Pg29
ロッキングタイプ
ピン
ケーブル/ライン
ケーブル外径 ケーブル1
18 mm ... 27 mm
接続データ
ケーブル外径
18 mm ... 27 mm
環境条件と実際の条件
周囲条件
保護等級
IP65
使用周囲温度
-40 °C ... 125 °C
販売用データ
アイテム番号
1775813
梱包単位
10 pc
最低注文数
1 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
AF7AAE
GTIN
4017918038366
1個あたりの重量(梱包を含む)
341.56 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
341.56 g
関税率
85389099
生産国
DE
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27440202
ECLASS-15.0
27440202
Environmental product compliance
EU RoHS
既知の範囲で免責が生じます
はい
(免除なし)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
製品 ヘルプ