HC-D 50-AFQD - ハウジング
HC-D 50-AFQD
-
ハウジング
1775871
HEAVYCONパネル取付けベースB50、ダブルロッキングラッチ用、高さ28 mm、カバー付き
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
注記
概要
コンタクトインサートHC-D25、A16/A32用
製品特性
製品の種類
ロッキングラッチ付きハウジング
ハウジングタイプ
パネル取付けベース
アプリケーション
標準
タイプ
D50
保護カバー
あり
シールド用
なし
Pgねじ接続方式
なし
寸法
外形寸法
幅
57 mm
高さ
28 mm
長さ
102 mm
取付け寸法
組立カットアウト幅
48 mm
組立カットアウト長さ
76 mm
材料仕様
シーリング材
NBR
ハウジングの材質
アルミニウムダイカスト製
ハウジング表面材質
パウダーコート、灰色
保護カバー材質
PA
ロッキングラッチ材質
スチール、亜鉛メッキ
機械的特性
機械的仕様
ロッキングタイプ
ピン
環境条件と実際の条件
周囲条件
保護等級
IP65 (接続時)
使用周囲温度
-40 °C ... 125 °C
販売用データ
アイテム番号
1775871
梱包単位
10 pc
最低注文数
1 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
AF7AAE
GTIN
4017918038427
1個あたりの重量(梱包を含む)
140.92 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
138.36 g
関税率
85389099
生産国
DE
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27440202
ECLASS-15.0
27440202
Environmental product compliance
EU RoHS
既知の範囲で免責が生じます
はい
(免除なし)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
製品 ヘルプ