HC-D 15-SML/2PG16 - ハウジング
HC-D 15-SML/2PG16
-
ハウジング
1772395
ボックス取付けベース、シングルロッキングラッチ付き、高さ52 mm、ネジ接続付き、2 x Pg16
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
注記
概要
コンタクトインサートHC-D15、A10用
製品特性
製品の種類
ロッキングラッチ付きハウジング
ハウジングタイプ
パネル取付け用ハウジング
アプリケーション
標準
タイプ
D15
ケーブル引込み口の数
2
ネジ接続の種類
2x Pg16
シールド用
なし
ケーブル引込口
サイド
Pgねじ接続方式
あり
寸法
外形寸法
幅
50 mm
高さ
52 mm
長さ
93 mm
スパナ寸法、ユニオンナット
22 mm
材料仕様
部材 ねじ接続
真鍮、ニッケルメッキ
シーリング材 ケーブルシール
NBR
ハウジングの材質
アルミニウムダイカスト製
ハウジング表面材質
パウダーコート、灰色
ロッキングラッチ材質
スチール、亜鉛メッキ
機械的特性
機械的仕様
ネジ接続の種類
2x Pg16
ロッキングタイプ
ラッチ
ケーブル/ライン
ケーブル外径 ケーブル1
7.5 mm ... 15 mm (ケーブル1)
ケーブル外径 ケーブル2
7.5 mm ... 15 mm (ケーブル2)
接続データ
ケーブル外径
7.5 mm ... 15 mm (ケーブル1)
環境条件と実際の条件
周囲条件
保護等級
IP65
使用周囲温度
-40 °C ... 125 °C
販売用データ
アイテム番号
1772395
梱包単位
10 pc
最低注文数
1 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
AF7AAE
GTIN
4017918037062
1個あたりの重量(梱包を含む)
236.47 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
236.47 g
関税率
85389099
生産国
DE
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27440202
ECLASS-15.0
27440202