HC-D 15-AML - ハウジング
HC-D 15-AML
-
ハウジング
1772379
HEAVYCONパネル取付けベースD15、シングルロッキングラッチ付き、高さ26 mm
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
注記
概要
コンタクトインサートHC-D15、A10用
製品特性
製品の種類
ロッキングラッチ付きハウジング
ハウジングタイプ
パネル取付けベース
アプリケーション
標準
タイプ
D15
シールド用
なし
Pgねじ接続方式
なし
寸法
外形寸法
幅
30.5 mm
高さ
26 mm
長さ
81 mm
取付け寸法
組立カットアウト幅
24 mm
組立カットアウト長さ
57.5 mm
材料仕様
シーリング材
CR
ハウジングの材質
アルミニウムダイカスト製
ハウジング表面材質
パウダーコート、灰色
ロッキングラッチ材質
スチール、亜鉛メッキ
機械的特性
機械的仕様
ロッキングタイプ
ラッチ
取付け
組立てに関する注意事項
平型ガスケットは閉じた状態で供給されます。アッセンブリまで開ける必要はありません。
環境条件と実際の条件
周囲条件
保護等級
IP65
使用周囲温度
-40 °C ... 125 °C
販売用データ
アイテム番号
1772379
梱包単位
10 pc
最低注文数
1 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
AF7AAE
GTIN
4017918037048
1個あたりの重量(梱包を含む)
140.58 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
89.93 g
関税率
85389099
生産国
DE
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27440202
ECLASS-15.0
27440202