HC-B 24-LB - ハウジングブラケット
HC-B 24-LB
-
ハウジングブラケット
1584677
タイプB24の標準ハウジング用交換用プラスチック製シングルロッキングラッチ
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
ハウジングラッチ
タイプ
B24
材料仕様
部材
高品質スチール / プラスチック
ロッキングラッチ材質
ステンレス、ハンドル:PA
環境条件と実際の条件
周囲条件
使用周囲温度
-40 °C ... 125 °C
取付け
組立てに関する注意事項
HC-B...EMCハウジングには対応しておりません。
販売用データ
アイテム番号
1584677
梱包単位
10 pc
最低注文数
10 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
AF7AAZ
GTIN
4046356146470
1個あたりの重量(梱包を含む)
24.315 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
23.94 g
関税率
85389099
生産国
DE
分類
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121421
Environmental product compliance
EU RoHS
既知の範囲で免責が生じます
はい
(免除なし)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
EU REACH SVHC
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)
0.1 wt% を超える物質なし
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
製品 ヘルプ