PLD T/1AC/MNT - ホルダー
PLD T/1AC/MNT
-
ホルダー
2402993
PLD T LED照明ホルダ。セットはホルダ2点で構成
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
取付け具
アプリケーション
風力タービン発電機
材料仕様
色
グレー
部材
金属製
環境条件と実際の条件
周囲条件
使用周囲温度
-40 °C ... 70 °C
周囲温度(保管時/運搬時)
-40 °C ... 85 °C
販売用データ
アイテム番号
2402993
梱包単位
1 pc
最低注文数
1 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
DRL24Z
GTIN
4055626244082
1個あたりの重量(梱包を含む)
146.9 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
146.9 g
関税率
94059900
生産国
DE
分類
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39111541