HS WM-S 75 DCS - ホルダー
1082304

75 mmウォールブラケット、旋回可能、6.5 mm取付け穴x4、ハウジングアタッチメント径30 mm用、材質:黒色ガラス繊維強化ポリカーボネートPCおよびアルミニウム、306 g

製品の詳細








互換性のある製品


特長

高い耐荷重性で、小型モニターから大型モニターやオペレーターインターフェースまで安定の取付け
視野との最適な位置合わせのために、3軸方向に回転させ傾けることが可能
簡単な壁面取付けおよびアルミニウム製プロファイル取付けのためのVESA 75とVESA 100規格に合わせたVESAインターフェース
DCS製品ラインアップに属する項目

よくある質問


ディスプレイキャリアの組立てにはどの工具が必要ですか。

DCSの取付けには、PH 0刃付きドライバのみが必要です。これは「アクセサリ」エリアまたは製品番号1212558で検索することができます。



FAQを表示