HS EH-B 140,5 DCS - ホルダー
1082302

140.5 mmハウジングアタッチメント、最大荷重10 kg、ボールジョイントおよび締付けプレート60 mmつき、15°刻みで旋回可能、30 mmウォールブラケット/プロファイルブラケット用、材質:黒色ガラス繊維強化ポリカーボネートPC、および黒色アルマイト処理アルミ、342 g

製品の詳細








互換性のある製品


特長

高い耐荷重性で、小型モニターから大型モニターやオペレーターインターフェースまで安定の取付け
視野との最適な位置合わせのために、3軸方向に回転させ傾けることが可能
簡単な壁面取付けおよびアルミニウム製プロファイル取付けのためのVESA 75とVESA 100規格に合わせたVESAインターフェース
DCS製品ラインアップに属する項目

よくある質問


ディスプレイキャリアの組立てにはどの工具が必要ですか。

DCSの取付けには、PH 0刃付きドライバのみが必要です。これは「アクセサリ」エリアまたは製品番号1212558で検索することができます。



FAQを表示