HC-M-MHR-T2-N - 固定フレーム
HC-M-MHR-T2-N
-
固定フレーム
1679249
HEAVYCON固定フレーム、HC-B 6スリーブハウジング用、2モジュール用、大文字でラベル付け(A, B)
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
注記
概要
固定フレーム
製品特性
製品の種類
モジュールキャリアフレーム
シリーズ
HC-M-B
HC-M-02
HC-M-03
HC-M-03/04
HC-M-04
HC-M-05
HC-M-06
HC-M-08
HC-M-08-GBIT
HC-M-12
HC-M-17
HC-M-20
HC-M-25
HC-M-DSUB
HC-M-EMV
HC-M-HV
HC-M-HS
アプリケーション
モジュールキャリアフレーム
タイプ
B6
モジュールスロット数
2
接続データ
電線接続
電線断面積
4 mm² ... 6 mm² (PEケーブル用 - 電源側)
1 mm² ... 2.5 mm² (PEケーブル用 制御側)
電線断面積AWG
12 ... 10 (PEケーブル用 - 電源側)
18 ... 14 (PEケーブル用 制御側)
寸法
外形寸法
幅
34.4 mm
高さ
36.5 mm
長さ
51 mm
材料仕様
コンタクトキャリア材質
ダイキャスト亜鉛合金
機械的特性
機械的仕様
挿抜回数
≥ 500
環境条件と実際の条件
周囲条件
使用周囲温度
-40 °C ... 125 °C
取付け
組立てに関する注意事項
PE接続を 16 mm²まで延長するためのHC-MHR-PE16 (1636981)
側面にコネクタがないハウジングでアース線に先端保護を使用(ワイヤ保護のないアース接続ねじ)、ねじ接続の最大長は12 mm
販売用データ
アイテム番号
1679249
梱包単位
2 pc
最低注文数
2 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
AF7ACA
GTIN
4017918162627
1個あたりの重量(梱包を含む)
53.65 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
50.5 g
関税率
85389099
生産国
DE
Environmental product compliance
EU RoHS
既知の範囲で免責が生じます
該当なし
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
アクセサリ
HC-M-MHR-FIX
-
固定ウェッジ
1585155
HC-M-MHR-PE16
-
圧着端子
1636981
製品 ヘルプ