UKH 240 BU - 大電流端子台
0711852

接続方式
電圧 ピクトグラム

大電流端子台、 定格電圧: 1000 V、 定格電流: 415 A、 接続数: 2、 極数: 1、 接続方式: ネジ接続、 定格断面積: 240 mm2、 断面積: 70 mm2 - 240 mm2、 取付けタイプ: NS 35/15、 NS 32、 色: 青

製品の詳細









互換性のある製品



特長

大きなマーキング面