UKH 150-3L/FE - 大電流端子台
3076426

断面積
接続方式
Flow Pictogram
電圧 Pictogram

大電流端子台、 定格電圧: 1000 V、 定格電流: 309 A、 接続数: 8、 極数: 4、 接続方式: ネジ接続、 定格断面積: 150 mm2、 断面積: 35 mm2 - 150 mm2、 取付けタイプ: NS 35/15、 NS 32、 色: 灰/黒-黄

製品の詳細







互換性のある製品