HV M6/2 NFF COMP
-
大電流端子台
1346746
大電流端子台、 定格電圧: 1000 V、 定格電流: 125 A、 接続数: 2、 接続方式: ボルト接続式、 定格断面積: 35 mm2、 1段、 取付けタイプ: NS 35/7,5、 NS 35/15、 色: グレー
製品の詳細
| 製品の種類 | ボルト接続端子台 |
| 接続数 | 2 |
| 行の数 | 1 |
| 電位 | 1 |
| 絶縁特性 | |
| 過電圧カテゴリ | III |
| 汚染度 | 3 |
| 定格サージ電圧 | 8 kV |
| 規準状態での最大損失電力 | 4.06 W |
| 段あたり接続数 | 2 |
| 定格接続サイズ | 35 mm² |
| 1段 | |
| 接続方法 | ボルト接続式 |
| 剥き線長さ | 剥き線長さは圧着端子メーカー提供の仕様によります。 |
| 準拠規格 | IEC 60947-7-1 |
| 定格電線断面積 | 35 mm² |
| 定格電流 | 125 A |
| 最大負荷電流 | 125 A |
| 定格電圧 | 1000 V |
| 準拠規格 | NF F61-017 |
| 定格電線断面積 | 25 mm² |
| 最大総電流 | 101 A |
| 定格電圧 | 1000 V |
| 圧着端子接続 DIN 46234:1980-03 | |
| 準拠規格 | DIN 46234:1980-03 |
| 断面積 | 2.5 mm² ... 35 mm² |
| 断面積範囲AWG | 14 ... 2 (IECに準拠して変換済み) |
| ボルト長さ | 16 mm |
| ボルトφ | 6 mm |
| ネジ山 | M6 |
| 締付けトルク | 8.00 Nm |
| 準拠規格 | DIN 46235:1983-07 |
| 断面積 | 6 mm² ... 35 mm² |
| 断面積範囲AWG | 10 ... 2 (IECに準拠して変換済み) |
| ボルト長さ | 16 mm |
| ボルトφ | 6 mm |
| ネジ山 | M6 |
| 締付けトルク | 8.00 Nm |
| 準拠規格 | DIN 46237:1970-07 |
| 断面積 | 2.5 mm² ... 6 mm² |
| 断面積範囲AWG | 14 ... 10 (IECに準拠して変換済み) |
| ボルト長さ | 16 mm |
| ボルトφ | 6 mm |
| ネジ山 | M6 |
| 締付けトルク | 8.00 Nm |
| 準拠規格 | NF F00-363:1995-12-01 |
| 断面積 | ... 25 mm² |
| 断面積範囲AWG | (IECに準拠して変換済み) |
| ボルトφ | 6 mm |
| ネジ山 | M6 |
| 締付けトルク | 8.00 Nm |
| 準拠規格 | NF F00-363 |
| 断面積 | 0.5 mm² ... 25 mm² |
| 補足事項 | ご要望に応じてリストをリリース |
| 断面積範囲AWG | (IECに準拠して変換済み) |
| 幅 | 16 mm |
| 高さ | 56.1 mm |
| ボルト長さ | 17 mm |
| 色 | 灰 (RAL 7042) |
| UL94難燃性クラス | V0 |
| 絶縁材質グループ | I |
| 絶縁材質 | PA |
| 機械的仕様 | |
| 開放サイドパネル | なし |
| 周囲条件 | |
| 使用周囲温度 | -60 °C ... 110 °C (動作温度範囲(自己発熱を含む)、最大短期動作温度については、RTI Elecをご参照ください。) |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -25 °C ... 60 °C (24 時間を超えない短時間、-60 °C °C ~+70 °C) |
| 周囲温度(配線時) | -5 °C ... 70 °C |
| 周囲温度(動作時) | -5 °C ... 70 °C |
| 許容湿度(動作時) | 20 % ... 90 % |
| 許容湿度(保管時/移動時) | 30 % ... 70 % |
| 準拠規格 | IEC 60947-7-1 |
| NF F61-017 |
| 取付けタイプ | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 |
| アイテム番号 | 1346746 |
| 梱包単位 | 25 pc |
| 最低注文数 | 25 pc |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | BE4212 |
| GTIN | 4063151661908 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 22.22 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 22.22 g |
| 関税率 | 85369010 |
| 生産国 | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27250190 |
| ECLASS-15.0 | 27250190 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002848 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
互換性のある製品
注記:以下のアクセサリを使用すると、本製品が制限される場合があります。
-
-
HV M6/1-VS 3 - 接続エレメント 3049275
-
HV M12/2-TP - 絶縁プレート 3049709
-
HV M6/1-AP - 保護カバー 3049903
-
WS-4K - 警告ラベル 1004584
-
CLIPFIX 35-5 - エンドブラケット 3022276
-
AP-BTO 5,5/14 - 保護カバー 3281151
-
APH-HV - カバーキャリア 1069621
-
APH-HV-M - カバーキャリア 1136699
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 0801762
-
ZB 12:UNPRINTED - クイックマーカー 0812120
-
ZB 12 CUS - クイックマーカー 0824942
-
ZB 12,LGS:L1-N,PE - クイックマーカー 0812146
-
UC-TM 12 - 端子台マーキング 0819194
-
UC-TM 12 CUS - 端子台マーキング 0824613
-
UCT-TM 12 - 端子台マーキング 0829144
-
UCT-TM 12 CUS - 端子台マーキング 0829630