HDFKV 16 RD
-
パネル貫通型端子台
0717681
パネルフィードスルー端末ブロック、 接続方式: クランプケージ仕様のねじ接続方式、 クランプケージ仕様のねじ接続方式、 極数: 1、 負荷電流: 76 A、 断面積: 0.5 mm2 - 25 mm2、 電線のプラグイン接続方向: -90 °、 幅: 12 mm、 色: 赤
製品の詳細
| 製品の種類 | パネルフィードスルー端末ブロック |
| 製品シリーズ | HDFKV 16 |
| 極数 | 1 |
| ピッチ | 12.1 mm |
| 接続数 | 2 |
| 行の数 | 1 |
| 電位の数 | 1 |
| 絶縁特性 | |
| 過電圧カテゴリ | III |
| 汚染度 | 3 |
| 特性 | |
| 標準規格 IN | 76 A |
| 定格電圧UN | 500 V |
| 定格電圧(III/3) | 500 V |
| 定格サージ電圧(III/3) | 6 kV |
| 接続技術 | |
| コネクタシステム | HDFK 16 |
| 定格電線断面積 | 16 mm² |
| 電線接続 外側 | |
| 接続方法 | クランプケージ仕様のねじ接続方式 |
| プッシュインする電線の接続方向 | -90 ° |
| 接続電線サイズ、単線 | 0.5 mm² ... 25 mm² |
| 撚線接続断面積 | 0.5 mm² ... 16 mm² |
| 接続電線断面積/撚線、棒端子あり、プラスチックスリーブなし | 0.5 mm² ... 16 mm² |
| 撚線接続断面積、フェルールあり、プラスチックスリーブあり | 0.5 mm² ... 16 mm² |
| 同じ接続サイズの電線2本、単線 | 0.5 mm² ... 6 mm² |
| 同じ接続サイズの2本線/撚線 | 0.5 mm² ... 6 mm² |
| 同じ断面積の撚線2本接続、フェルール付き、プラスチックスリーブなし | 0.5 mm² ... 6 mm² |
| 同じ断面積の撚線2本接続、TWINフェルール付き、プラスチックスリーブあり | 0.5 mm² ... 6 mm² |
| 内部シリンダゲージ | B7 |
| 剥き線長さ | 16 mm |
| 締付けトルク | 2 Nm ... 2.3 Nm |
| 電線接続 内側 | |
| 接続方法 | クランプケージ仕様のねじ接続方式 |
| プッシュインする電線の接続方向 | -90 ° |
| 接続電線サイズ、単線 | 0.5 mm² ... 25 mm² |
| 撚線接続断面積 | 0.5 mm² ... 16 mm² |
| 接続電線断面積/撚線、棒端子あり、プラスチックスリーブなし | 0.5 mm² ... 16 mm² |
| 撚線接続断面積、フェルールあり、プラスチックスリーブあり | 0.5 mm² ... 16 mm² |
| 同じ接続サイズの電線2本、単線 | 0.5 mm² ... 6 mm² |
| 同じ接続サイズの2本線/撚線 | 0.5 mm² ... 6 mm² |
| 同じ断面積の撚線2本接続、フェルール付き、プラスチックスリーブなし | 0.5 mm² ... 6 mm² |
| 同じ断面積の撚線2本接続、TWINフェルール付き、プラスチックスリーブあり | 0.5 mm² ... 6 mm² |
| 内部シリンダゲージ | B7 |
| 剥き線長さ | 16 mm |
| 締付けトルク | 2 Nm ... 2.3 Nm |
| パネル厚 | 1 mm...6 mm |
| 材質のデータ - コンタクト先 | |
| 注記 | WEEE / RoHS準拠、ウィスカフリー、IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201準拠 |
| コンタクト材質 | 銅合金 |
| 表面特性 | すずめっき |
| 材質のデータ - ハウジング | |
| 色 (ハウジング) | 赤 (3001) |
| 絶縁材質 | PA |
| 絶縁材質グループ | I |
| CTI、IEC 60112準拠 | 600 |
| UL94難燃性クラス | V0 |
| EN 60695-2-12準拠で白熱ワイヤー可燃性指標 GWFI | 850 |
| EN 60695-2-13準拠で白熱ワイヤー点火温度 GWIT | 775 |
| EN 60695-10-2準拠のボールプレッシャー試験の温度 | 125 °C |
| 安全上の注意事項 | |
| 安全上の注意事項 | •製品の設置や操作は、資格を有する電気技術者のみが行ってください。 危険を認識して回避するため、有資格者は電気工学の基礎に精通している必要があります。 |
| • ここに提供される技術データに従い、「ダウンロード(Downloads)」に掲載された文書を参照してください。ダウンロードエリアには、取付け時の注意事項、技術図面、3Dデータなどの重要な情報があります。 | |
| • 電線挿入口に触れることは安全ではありません。通電中は絶対に端子の接続・取外しを行わないでください。感電防止を確実にするために適切な措置を行ってください。 | |
| ハウジングへの電気的接触はありません。緑/黄のカラーバリエーションおよびPEマークが付いた製品には、必ず保護接地を行ってください。 | |
| 外形寸法 |
|
| ピッチ | 12.1 mm |
| 幅 [w] | 12 mm |
| 外形寸法 | |
| 高さ[h1] | 39.7 mm |
| 長さ[l1] | 38.1 mm |
| 寸法 | |
| 高さ[h2] | 38.1 mm |
| 長さ[l2] | 32.48 mm |
| 電線の損傷とゆるみ試験 | |
| 仕様 | IEC 60947-7-1:2009-04 |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 引張試験 | |
| 仕様 | IEC 60947-7-1:2009-04 |
| 接続電線サイズ/電線の種類/引張強度設定値/実数値 | 0.5 mm² / 単線 / > 20 N |
| 0.5 mm² / フレキシブル / > 20 N | |
| 25 mm² / 単線 / > 135 N | |
| 16 mm² / フレキシブル / > 100 N | |
| 温度上昇試験 | |
| 仕様 | IEC 60947-7-1:2009-04 |
| 要求温度上昇試験 | 温度上昇≤ 45 K |
| 短時間耐電流 | |
| 仕様 | IEC 60947-7-1:2009-04 |
| 空間距離と沿面距離 | 1. 絶縁協調 | |
| アプリケーション | 金属製パネル 1 mm |
| 仕様 | IEC 60947-7-1:2002-07 |
| 絶縁材質グループ | I |
| 比較トラッキング指数(IEC 60112) | CTI 600 |
| 定格絶縁電圧 (III/3) | 500 V |
| 定格サージ電圧 (III/3) | 6 kV |
| 最小空間距離 - 不平等電界(III/3) | 5.5 mm |
| 最小沿面距離(III/3) | 6.3 mm |
| 空間距離と沿面距離 | 2. 絶縁協調 | |
| アプリケーション | 金属製パネル4 mm |
| 仕様 | IEC 60947-7-1:2002-07 |
| 絶縁材質グループ | I |
| 比較トラッキング指数(IEC 60112) | CTI 600 |
| 定格絶縁電圧 (III/3) | 500 V |
| 定格サージ電圧 (III/3) | 6 kV |
| 最小空間距離 - 不平等電界(III/3) | 5.5 mm |
| 最小沿面距離(III/3) | 6.3 mm |
| 空間距離と沿面距離 | 3. 絶縁協調 | |
| アプリケーション | 金属製パネル6 mm |
| 仕様 | IEC 60947-7-1:2002-07 |
| 絶縁材質グループ | I |
| 比較トラッキング指数(IEC 60112) | CTI 600 |
| 定格絶縁電圧 (III/3) | 400 V |
| 定格サージ電圧 (III/3) | 6 kV |
| 最小空間距離 - 不平等電界(III/3) | 5.5 mm |
| 最小沿面距離(III/3) | 5 mm |
| 振動試験 | |
| 仕様 | IEC 60068-2-6:2007-12 |
| 周波数 | 10 - 150 - 10 Hz |
| スイープ速度 | 1オクターブ/最小 |
| 振幅 | 0.35 mm (10 Hz ... 60.1 Hz) |
| 加速 | 5g (60.1 Hz ... 150 Hz) |
| 各軸のテスト時間 | 2.5 h |
| 試験方向 | X、Y、Z軸 |
| グローワイヤー試験 | |
| 仕様 | IEC 60695-2-11:2014-02 |
| 温度 | 960 °C |
| 露出時間 | 30 s |
| 周囲条件 | |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 70 °C |
| 相対湿度(保管時/運搬時) | 30 % ... 70 % |
| 周囲温度(配線時) | -5 °C ... 100 °C |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 100 °C (電流容量/ディレーティング曲線による) |
| 周囲条件 | |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 100 °C (電流容量/ディレーティング曲線による) |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 70 °C |
| 相対湿度(保管時/運搬時) | 30 % ... 70 % |
| 周囲温度(配線時) | -5 °C ... 100 °C |
| 梱包の種類 | 段ボール梱包 |
| アイテム番号 | 0717681 |
| 梱包単位 | 50 pc |
| 最低注文数 | 50 pc |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | AA1DAD |
| GTIN | 4017918981914 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 41.52 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 41.52 g |
| 関税率 | 85369010 |
| 生産国 | GR |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141134 |
| ECLASS-15.0 | 27141134 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001283 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
特長
よく知られた接続方式で世界中で使用可能
最大接触力で温度上昇が低い
機器の筐体に工具不要で簡単に取付けできるスナップイン方式
パネル厚は無段階に設定可能