HDFK 50 - パネル貫通型端子台
0708739

断面積 50 mm2
接続方式 クランプケージ仕様のねじ接続方式
梱包の種類 段ボール梱包

パネルフィードスルー端末ブロック、 接続方式: クランプケージ仕様のねじ接続方式、 クランプケージ仕様のねじ接続方式、 極数: 1、 負荷電流: 150 A、 断面積: 16 mm2 - 50 mm2、 電線のプラグイン接続方向: 0 °、 幅: 18.8 mm、 色: 灰

製品の詳細








特長

よく知られた接続方式で世界中で使用可能
最大接触力で温度上昇が低い
機器の筐体に工具不要で簡単に取付けできるスナップイン方式
パネル厚は無段階に設定可能