HC-HS 2-D7-EBUS
-
コンタクトインサート
1586264
コンタクトインサート、極数: 2+PE、 サイズ: D7、 電源コンタクト: 2、 メス、 同軸ネジ接続、 400 V、40 A、 4 mm2 ... 10 mm2、 アプリケーション: 電源
製品の詳細
| 概要 | HC-D7ハウジング用、軸接続2.0 mm、六角レンチ |
| 概要 | コネクタは、負荷/電圧なしの場合のみ操作できます。 |
| 概要 | 軸ねじ接続は、2 mmの六角レンチを使って行う必要があります(撚線導線の場合のみ)。 |
| 組立てに関する注意事項 | 正しく使用するために、保護等級IP54以上のケースに設置する必要があります。 |
| 軸接続技術に関する注意: 撚線のみ。指定されている接続電線断面積とは使用されているケーブルの幾何学的断面積です。 公称接続電線断面積とは大きく異なる断面積のケーブルの場合は使用可能かどうかをあらかじめ確認する必要があります。 軸接続テクノロジの接続スペースはVDE 0295 Class 5準拠の細撚線向けに設計されています。他のケーブル構造(Class 6ケーブルなど)の場合は使用する前に確認する必要があります。 アッセンブリ手順 アッセンブリする前にテーパねじを十分緩めておきます(チャンバは開放)。ケーブルをねじってはいけません。ワイヤはコンタクトチャンバに入るまで(絶縁体がコンタクトに接触するまで)挿入する必要があります。ワイヤを所定の位置に置き、六角レンチで締めます。ワイヤ先端は再接続の前に切り揃える必要があります。線がばらけないようにねじを締め直します。コンタクトが破損しないように、ワイヤ/ケーブルと接続ポイントの間に一定の距離を置いて固定します(プレートの切断面で使用する場合など)。正しい処理方法はDIN VDE 0100-520:2003-06を参照してください。非使用の接続部は最大のトルクで締める必要があります。 |
|
| 六角ソケット | SW2,0 |
| 製品の種類 | コンタクトインサート、極数一定 |
| シリーズ | HC-HS |
| アプリケーション | 電源 |
| タイプ | D7 |
| 極数 | 2 |
| 接続プロファイル | 2+PE |
| コンタクト番号設定 | 1 - 2 |
| パワーコンタクトの数 | 2 |
| コンタクトの種類 | 切削型 |
| 絶縁特性 | |
| 過電圧カテゴリ | III |
| 汚染度 | 3 |
| 外形寸法 |
|
| 幅 | 21 mm |
| 高さ | 34.8 mm |
| 長さ | 21 mm |
| 機械特性 | |
| コンタクト径 | 4 mm |
| 接続技術 | |
| 接続テクノロジ | 同軸ネジ接続 |
| 準拠規格 | IEC / EN |
| 電線接続 | |
| 電線断面積 | 4 mm² ... 10 mm² (接続サイズは使用するケーブルの形状の接続サイズを参照) |
| 電線断面積AWG | 10 ... 8 |
| 締付けトルク | 0.5 Nm ... 0.8 Nm (HEAVYCONハウジングに取り付けるための取付けねじ) |
| 1.8 Nm | |
| 芯線むき長 | 8 mm +1 mm |
| 定格電圧(III/3) | 400 V |
| 定格サージ電圧 | 6 kV |
| 定格電流 | 40 A |
| 機械的仕様 | |
| 挿抜回数 | ≥ 500 |
| UL94難燃性クラス | V0 |
| コンタクト材質 | 銅合金 |
| コンタクト表面材質 | Ag |
| コンタクトキャリア材質 | PC |
| 周囲条件 | |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 125 °C (接点の加熱を含む) |
| 構造および試験規則 | DIN VDE 0627/86 |
| DIN VDE 0110/02.79 | |
| DIN VDE 0110-1/04.97 | |
| IEC 60664-1、DIN IEC 60512 | |
| IEC 60352 | |
| 試験 | DIN VDE 0627/86 |
| DIN VDE 0110/02.79 | |
| DIN VDE 0110-1/04.97 | |
| IEC 60664-1、DIN IEC 60512 | |
| IEC 60352 |
| アイテム番号 | 1586264 |
| 梱包単位 | 10 pc |
| 最低注文数 | 10 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | AF7ABJ |
| GTIN | 4046356410212 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 19.3 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 18.66 g |
| 関税率 | 85366990 |
| 生産国 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440205 |
| ECLASS-15.0 | 27440205 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000438 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121500 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい |
| EU RoHS 物質要件を満たしています | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
| SCIP | cae43286-8549-4510-a595-81f07f135140 |
互換性のある製品
特長
耐衝撃性および耐振動性(DIN EN 61373準拠)