VS-ES-100-6 - 接地素材
VS-ES-100-6
-
接地素材
1055164
接地用ストラップ、長さ:100 mm、M4ねじ用、断面積6 mm
2
、最大50 A
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
データ前面プレート
寸法
幅
10 mm
長さ
200 mm
材料仕様
部材
銅
販売用データ
アイテム番号
1055164
梱包単位
1 pc
最低注文数
1 pc
セールスキー
******
プロダクトキー
AF7EZX
GTIN
4055626692210
1個あたりの重量(梱包を含む)
11.2 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
11.2 g
関税率
85369095
生産国
DE
分類
ECLASS
ECLASS-15.0
27440192
ECLASS-13.0
27440192
ETIM
ETIM 10.0
EC002943
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
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
1.405 kg CO2e
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
製品 ヘルプ