MSLK 4 - アース端子台
MSLK 4
-
アース端子台
1410013
断面積
接続方式
アース端子台、 接続数: 1、 接続方式: ネジ接続、 断面積: 0.2 mm
2
- 4 mm
2
、 取付けタイプ: NS 15、 色: 銀
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
アース端子台
接続数
1
行の数
1
電気特性
定格サージ電圧
5 kV
規準状態での最大損失電力
0.77 W
接続データ
接地フット
あり
段あたり接続数
1
定格接続サイズ
2.5 mm²
接続方法
ネジ接続
ネジ山
M3
注記
DINレールの電流容量を確認してください。
締付けトルク
0.5 ... 0.8 Nm
剥き線長さ
8 mm
接続電線サイズ、単線
0.2 mm² ... 4 mm²
断面積AWG
24 ... 12 (IECに準拠して変換済み)
撚線の接続電線サイズ
0.2 mm² ... 2.5 mm²
接続電線サイズ、撚線[AWG]
24 ... 14 (IECに準拠して変換済み)
撚線接続サイズ(プラスチックスリーブ付きフェルール)
0.2 mm² ... 2.5 mm²
最大負荷電流
34 A (接続電線断面積が4 mm²の場合)
寸法
幅
5 mm
高さ
27.5 mm
奥行き
18 mm
材料仕様
色
銀色
UL94難燃性クラス
V0
絶縁材質
PA
機械的特性
機械的仕様
開放サイドパネル
あり
環境条件と実際の条件
周囲条件
使用周囲温度
-60 °C ... 110 °C (動作温度範囲(自己発熱を含む)、最大短期動作温度については、RTI Elecをご参照ください。)
周囲温度(保管時/運搬時)
-25 °C ... 60 °C (24 時間を超えない短時間、-60 °C °C ~+70 °C)
周囲温度(配線時)
-5 °C ... 70 °C
周囲温度(動作時)
-5 °C ... 70 °C
許容湿度(動作時)
20 % ... 90 %
許容湿度(保管時/移動時)
30 % ... 70 %
取付け
取付けタイプ
NS 15
販売用データ
アイテム番号
1410013
梱包単位
10 pc
最低注文数
10 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
BE1261
GTIN
4017918021078
1個あたりの重量(梱包を含む)
6.5 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
6.334 g
関税率
85369010
生産国
DE
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27250103
ETIM
ETIM 9.0
EC000901
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
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
4-Nonylphenol, branched and linear
(CAS-NO: )
SCIP
d0e3e473-2d2e-467b-a982-4f42d3c7b822
EF3.1 気候変動
CO2e kg
0.025 kg CO2e
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
アクセサリ
NS 15 UNPERF 2000MM VPE 10
-
DINレール、取付け穴なし
1401695
NS 15 PERF 2000MM VPE 10
-
DINレール取付け穴あり
1401682
NS 15 AL PERF 2000MM VPE 10
-
DINレール取付け穴あり
1401763
NS 15 WH PERF 2000MM-VPE 10
-
DINレール取付け穴あり
1204096
CLIPFIX 15
-
エンドブラケット
3022263
SZS 1,0X4,0 VDE
-
ドライバ
1205066
製品 ヘルプ