GPE 70X32 YE CUS - 刻印用部材
0827721

刻印用部材、 オーダー印字: シート単位、 yellow (RAL 1018)、 カスタム仕様によるマーキング、 取付けタイプ: 粘着剤、 個別ラベル数: 5、 テキストフィールドの高さ: 32 mm、 テキストフィールドの幅: 70 mm

製品の詳細








互換性のある製品


特長

ラベリングサービス:フエニックス・コンタクトでは要件に応じてすべてのGPE ...をカスタムマーキング可能
シール式フォイルはざらざらした表面でも良好なシール特性
2層素材
ラベルシートは取外し可能なシール式個別ラベル