GPE 60X30 WH CUS - 刻印用部材
0824432

刻印用部材、 オーダー印字: シート単位、 ホワイト(RAL 9010)、 カスタム仕様によるマーキング、 取付けタイプ: 粘着剤、 個別ラベル数: 9、 テキストフィールドの高さ: 30 mm、 テキストフィールドの幅: 60 mm

製品の詳細








互換性のある製品


特長

ラベリングサービス:フエニックス・コンタクトでは要件に応じてすべてのGPE ...をカスタムマーキング可能
シール式フォイルはざらざらした表面でも良好なシール特性
2層素材
ラベルシートは取外し可能なシール式個別ラベル