機器マーキング
GPA 300X280X0,8 ... - 屋外用彫刻みプレート
GPA 300X280X0,8 ...
-
屋外用彫刻みプレート
0811370
屋外用刻印プレート、シール式、厚さ:0.8 mm、長さ:300 mm、幅:280 mm、刻印プレート
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
デバイスマーカー
マーキング
個別ラベル数
1
寸法
幅
300 mm
高さ
280 mm
奥行き
0.7 mm
テキストフィールド
テキストフィールドの幅
300 mm
テキストフィールドの高さ
280 mm
材料仕様
色
銀色
ベースエレメント材質
ABS
環境条件と実際の条件
周囲条件
使用周囲温度
-20 °C ... 85 °C
推奨周囲温度(保管時/輸送時)
23 °C
推奨湿度(保管時/輸送時)
50 % (オリジナルパッケージに入れて風通しの良い暗所で保管することを推奨)
抗紫外線
仕様
DIN EN ISO 4892-2:2021-11(準拠)
印字の拭取り耐性
仕様
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
取付け
取付けタイプ
ねじ、リベット
販売用データ
アイテム番号
0811370
梱包単位
10 pc
最低注文数
10 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
BG2415
GTIN
4017918905644
1個あたりの重量(梱包を含む)
75.04 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
75.04 g
関税率
39205100
生産国
DE
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27281103
ECLASS-15.0
27281103
ETIM
ETIM 10.0
EC001288
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39131500
Environmental product compliance
EU RoHS
既知の範囲で免責が生じます
はい
(免除なし)
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
アクセサリ
ES/LP-BW-GB
-
挿入シート
1003433
製品 ヘルプ