SI 16A FF (6,3X32MM) - ヒューズセット
SI 16A FF (6,3X32MM)
-
ヒューズセット
2940993
交換用ヒューズ
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
ヒューズ
セットのヒューズ数
10
電気特性
定格電圧U
N
500 V
標準規格 I
N
16 A
ヒューズ
FF、極めて高速作動
寸法
寸法
6.3 x 32 mm
販売用データ
アイテム番号
2940993
梱包単位
10 pc
最低注文数
10 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
DK722Z
GTIN
4017918080297
1個あたりの重量(梱包を含む)
3.52 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
2.42 g
関税率
85361050
生産国
FR
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27142002
ETIM
ETIM 9.0
EC002704
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121600
Environmental product compliance
EU RoHS
既知の範囲で免責が生じます
はい
(免除なし)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
製品 ヘルプ