CSA
認証ID: 13631| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 150 V | 15 A | |||
| C | ||||
| 150 V | 15 A | |||
cULus認証済み
認証ID: E60425| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 150 V | 15 A | |||
| C | ||||
| 150 V | 15 A | |||
| F | ||||
| 400 V | 15 A | |||
ヒューズプラグ、 定格電圧: 400 V、 定格電流: 6.3 A、 ヒューズタイプ: G / 5 x 20、 取付けタイプ: プラグイン取付け、 色: 黒
| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 150 V | 15 A | |||
| C | ||||
| 150 V | 15 A | |||
| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 150 V | 15 A | |||
| C | ||||
| 150 V | 15 A | |||
| F | ||||
| 400 V | 15 A | |||