CSA
認証ID: 158887| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 300 V | 10 A | |||
ヒューズプラグ、 15-30 V AC/DC用LED表示付き、5.2 mmの断路端子台の交互配列、 定格電圧: 24 V、 定格電流: 6.3 A、 接続方式: プラグイン接続、 ヒューズタイプ: G / 5 x 20、 取付けタイプ: プラグイン取付け、 色: 濃いグレー
| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 300 V | 10 A | |||