S-II-25 A/500 V
-
ヒューズインサート
0913663
ヒューズインサート、 定格電圧: 500 V、 定格電流: 25 A、 直径: 22 mm、 色: 黄
製品の詳細
互換性のある製品
特長
鉛、カドミウム、クロム6を含まない(RoHS準拠)
バットコンタクト上のカラー表示ピンは通電状態を示します。
導線と機器の保護のためのgG特性を備えたヒューズリンクDIAZED®
許容されていない過電流および定格遮断電流までの短絡電流を安全に遮断