FUSE CAP 5X20 - ヒューズソケット
FUSE CAP 5X20
-
ヒューズソケット
3059100
ヒューズソケット、 高さ: 22.5 mm、 直径: 11 mm、 色: 黒
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
取付け具
寸法
高さ
22.5 mm
スリーブ長さ
13.2 mm
直径
11 mm
フェルール径
8.4 mm
寸法
内径
5.8 mm
材料仕様
色
黒 (RAL 9005)
部材
Cu
絶縁材質
PA
機械的特性
技術データ
スリーブ長さ
13.2 mm
販売用データ
アイテム番号
3059100
梱包単位
10 pc
最低注文数
10 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
BE1Z4X
GTIN
4046356489355
1個あたりの重量(梱包を含む)
4.36 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
4.36 g
関税率
85389099
生産国
DE
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27141190
ETIM
ETIM 9.0
EC004591
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
EU RoHS
既知の範囲で免責が生じます
はい
(免除なし)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
製品 ヘルプ