FLKM 14-PA-INLINE/IN 8
-
フロントアダプタ
2304128
VARIOFACEフロントアダプタ、Inlineモジュール対応、デジタル入力信号8点を転送
製品の詳細
| 製品の種類 | フロントアダプタ |
| 製品シリーズ | VARIOFACE |
| 絶縁特性: 空間距離と沿面距離 | |
| 絶縁 | 機能絶縁 |
| 過電圧カテゴリ | II |
| 汚染度 | 2 |
| 定各電圧 (DC) | ≤ 60 V DC |
| 定格動作モード | 100 %動作時 |
| 電流 (分岐ごと) | ≤ 1 A |
| 空間距離と沿面距離 | |
| 定格絶縁電圧 | 63 V |
| 定格サージ電圧 | 0.6 kV (1,2 / 50 μs) |
| サポート対象のコントローラ: PHOENIX CONTACT Inline | |
| 適切なI/Oカード | 2x IB IL 24 DI 4-PAC |
| ILB ... 24 DI8 DO8 | |
| 接続1(制御レベル) | |
| 接続方法 | プラグイン接続 |
| 接続数 | 1 |
| 極数 | 12 |
| 接続2(フィールドレベル) | |
| 準拠規格 | IEC 60603-13 |
| 接続方法 | IDC/FLKピンヘッダー |
| 接続数 | 1 |
| 極数 | 14 |
| 挿抜回数 | > 50 |
| ピッチ | 2.54 mm |
| 製品寸法 | |
| 幅 | 19.75 mm |
| 高さ | 66.5 mm |
| 奥行き | 34.42 mm |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 (モジュール) | IP00 |
| 保護等級 (設置場所) | ≥ IP54 |
| 使用周囲温度 | -20 °C ... 50 °C |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -20 °C ... 50 °C |
| 高度 | ≤ 2000 m |
| 空間距離と沿面距離 | |
| 標準/規則 | EN IEC 60664-1 |
| 取付けタイプ | プラグイン取付け |
| 取付け位置 | 任意 |
| 動作時の注記 | 正しく使用するためには、設置指令の仕様(「ダウンロード」を参照)を遵守する必要があります。アプリケーション用、またはサードパーティ製品と共に使用。各サードパーティメーカーの仕様および安全に関する注意事項と警告指示事項も満たす必要があります。 |
| アイテム番号 | 2304128 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | DK231P |
| GTIN | 4017918929893 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 34.15 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 30.6 g |
| 関税率 | 85369010 |
| 生産国 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242292 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002584 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい |
| EU RoHS 物質要件を満たしています | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Lead|7439-92-1 (CAS-NO: N/A) |
| SCIP | 649f2221-f4e2-4f88-bd95-b7c320fd30ab |
互換性のある製品
-
-
FLK 14/EZ-DR/ 50/KONFEK - ケーブル 2288901
-
FLK 14/EZ-DR/ 100/KONFEK - ケーブル 2288914
-
FLK 14/EZ-DR/ 150/KONFEK - ケーブル 2288927
-
FLK 14/EZ-DR/ 200/KONFEK - ケーブル 2288930
-
FLK 14/EZ-DR/ 250/KONFEK - ケーブル 2288943
-
FLK 14/EZ-DR/ 300/KONFEK - ケーブル 2288956
-
FLK 14/EZ-DR/ 400/KONFEK - ケーブル 2288972
-
FLK 14/EZ-DR/ 500/KONFEK - ケーブル 2290834
-
FLK 14/EZ-DR/ 600/KONFEK - ケーブル 2290863
-
FLK 14/EZ-DR/ 800/KONFEK - ケーブル 2299563
-
FLK 14/EZ-DR/1000/KONFEK - ケーブル 2299576
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 50/KONFEK - ケーブル 2305952
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 100/KONFEK - ケーブル 2305965
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 150/KONFEK - ケーブル 2305978
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 200/KONFEK - ケーブル 2305981
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 300/KONFEK - ケーブル 2304759
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 400/KONFEK - ケーブル 2304762
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 500/KONFEK - ケーブル 2304717
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 600/KONFEK - ケーブル 2306003
-
FLK 14-EZ-DR-HF/... - ケーブル 2314040
-
FLK 14/EZ-DR/ 50/KONFEK/S - ケーブル 2296977
-
FLK 14/EZ-DR/ 100/KONFEK/S - ケーブル 2296980
-
FLK 14/EZ-DR/ 120/KONFEK/S - ケーブル 2299071
-
FLK 14/EZ-DR/ 150/KONFEK/S - ケーブル 2296993
-
FLK 14/EZ-DR/ 180/KONFEK/S - ケーブル 2299084
-
FLK 14/EZ-DR/ 200/KONFEK/S - ケーブル 2297002
-
FLK 14/EZ-DR/ 300/KONFEK/S - ケーブル 2299013