FOC-ST:A-SJ:A-GZ02/2 - FOパッチケーブル
1400711

アッセンブリFOケーブル、ZIPコードケーブル、マルチモードグラスファイバー50/125 µm、OM3、プラグ:B-FOC (ST)/SC-RJ、保護等級:IP20、ケーブルダクトまたは制御盤に設置、長さ:2 m

製品の詳細








互換性のある製品


特長

屋内設置用マルチモードパッチケーブル
分電システムでの使用や端末デバイスの接続に理想的
全部品がUL 94、V0を満たす
2.8 mmのシングルエレメントはハロゲンフリーの難燃材
認証プロセスの各段階で干渉計試験
優れたメカニカル特性と光特性
光学および機械産業の標準を満たす
UPC研磨のコネクタで最適な減衰値
挿入損失≤ 0.5 dB
反射減衰量≥ 35 dB