SACC-E-MSD-4P-M16/0,5-0,08 VA
-
筐体取付コネクタ
1422131
筐体取付コネクタ、ユニバーサル、4-極、プラグ、 ストレート、 M12-標準、D-キーイング、-、ケーブル長: 0.5 m、 0.08 mm2、 LiY
製品の詳細
互換性のある製品
特長
すぐに使用できるばら線をプリアッセンブリ
カスタム指定のアッセンブリ、ばら線の長さは指定可能
ばら線側をシールし最適な気密性を確保
統一デザインイン設計でシグナル、データ、パワーを伝送するすべての標準ピンアサインとコーディング
高度な伝送安全性:オプションのEMCナットでハウジングにシールド接続